Sistema di misura integrato IMScompact Sistema di misura integrato IMScompact Catalogo prodotti e file CAD

Meno componenti, meno spazio di installazione e meno costi

Con il sistema di misura integrato IMScompact, il sensore di misurazione è completamente integrato nel pattino: questo non solo consente di risparmiare molto spazio di installazione, ma anche budget, dal momento che non ci sono parti aggiuntive. L’IMScompact è adatto per numerose attività di handling (manipolazione, movimentazione) nell’automazione. Consente lunghezze di misurazione fino a 17,8 metri ed è disponibile per guide a sfere su rotaie a partire dalla dimensione 15. L’integrazione nel pattino garantisce anche un elevato livello di protezione EMC e offre quindi nuove possibilità per la vostra soluzione di automazione in combinazione con motori lineari.

Leggi anche:

Confronto tra sistemi di misura integrati


Informazioni sul prodotto

Vantaggi in breve

Compatto

  • Encoder integrato nel pattino, senza attacchi, dalla dimensione 15.

Flessibile

  • È possibile realizzare grandi lunghezze di misura fino a 17,8 m, adattabili rapidamente.

Economico

  • Meno componenti, meno spazio di installazione, meno costi.

Robusto

  • Resistente a urti e vibrazioni, a polvere, olio, grasso, umidità, buona protezione EMC.

Esente da manutenzione

  • Metodo di misura senza contatto.

Dati tecnici

  • Metodo di misura: magnetico
  • Varianti: incrementale, assoluto
  • Dimensioni 15, 20, 25
  • Lunghezze di misura fino a 17,8 m
  • Precisione del sistema: ± 20 μm/m
  • Ripetibilità: ± 1 μm
  • Max. accelerazione: 500 m/s²

Esempi di applicazione

  • Negli assi del motore lineare come encoder di posizione
  • Negli assi della cinghia per aumentare la precisione di posizionamento
  • Negli assi con viti a sfere
  • Per la misurazione della posizione
  • Sostituisce gli encoder lineari montati esternamente